Die Schnellkupplungen RPE orientieren sich an den Sicherheitsvorschriften der internationalen Norm SAE J639 zur Befüllung von Klimakreisläufen mit HFO 1234. Sie verfügen über eine Verriegelung, die das Öffnen des Kreislaufs im getrennten Zustand sowie ein Trennen während des Befüllens unterbindet.
Darüber hinaus ist durch den erhöhten Druckbolzen der ergonomischen Konstruktion eine mühelose Einhand-Bedienung auch an schwer zugänglichen Stellen möglich. Durch die rot und blau gekennzeichneten Ringe können die Kreisläufe leicht identifiziert werden.
Befüllen von mobilen Klimaanlagen (MAC) mit Kältemitteln entsprechend der Norm SAE J639 in der Automobilindustrie
| Technische Daten | Medien | Material | Weitere Merkmale |
| HFO-1234yf (R-1234yf) | Hauptteile aus Edelstahl und Aluminium | Spezielle Dichtungen gewähren eine lange Lebensdauer und Dichtheit. |
*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen