Connecteurs électriques pour une alimentation sécurisée et fiable – Stäubli

L’énergie électrique est présente dans tous les domaines de la vie et de l’économie. En même temps, elle est au cœur du développement durable de notre planète. Outre la nécessité d’un approvisionnement électrique sûr et fiable, l’énergie électrique doit également être transformée à l’aide de convertisseurs. Grâce à l’électronique de puissance, aux convertisseurs et au stockage d’énergie, l’énergie électrique peut alors être utilisée de manière judicieuse et efficace, par exemple dans les moteurs électriques, dans les processus de production et de logistique, pour le stockage d’énergie ou l’alimentation du réseau. Les connecteurs électriques Stäubli fournissent des solutions de connexion de première qualité pour une alimentation électrique fiable et une gestion flexible de l'énergie.



Recherche de produits

Réinitialiser le filtre