- Europa
- Amerika
- Asien und Mittlerer Osten
- Afrika und Ozeanien
Manni musste die Trays einer Schaumanlage temperieren, in welcher Polyurethan-Isolierplatten hergestellt werden. Sie suchten eine Lösung, die:
Um diese Herausforderungen zu bewältigen, entwarf Stäubli eine maßgeschneiderte Multikupplungslösung, die es ermöglichen würde, die Trays automatisch mit den verschiedenen Stationen für die Glykolwasserversorgung zu verbinden. Stäubli arbeitete Hand in Hand mit Manni und deren Produktionslinienintegrator, der Cannon Group, um die Lösung in ihre Produktionsstätten zu integrieren.
Die Implementierung der Multikupplungslösung von Stäubli hat Manni zahlreiche Vorteile gebracht:
Hochwertige und nachhaltige Produkte werden dank gleichmäßigem Druck und Wärme während der Polymerisation, homogener Materialverteilung und perfekter Haftung garantiert.
Die automatisierte Verbindung der Trays hat Verbindungsfehler eliminiert und die Sicherheit der Bediener verbessert.
Verringerte Ausfallzeiten und optimierte Produktionszyklen, die zu optimierten Produktionskosten führen.
Manni kann sich auf technischen und logistischen Support in vielen Ländern verlassen, was kontinuierliche Hilfe und maximale betriebliche Effizienz gewährleistet..
Manni muss regelmäßig seine Produktionslinien anpassen, um auf verschiedene Kundenanforderungen reagieren zu können. Mit Stäubli an der Seite können sie ihren maßgeschneiderten Ansatz selbstbewusst verfolgen und ihre Position als Marktführer bei der Herstellung von Pressen zur Produktion von Polyurethanplatten auf dem Weltmarkt sichern.
Manni Srl, bereits 1919 gegründet, gilt als führend in der Branche der Pressen für die Verarbeitung von Polyurethanharzen. Das Unternehmen ist auf die Herstellung von diskontinuierlichen Maschinen und Anlagen für Polyurethan-Isolierplatten spezialisiert, wobei ein starker Fokus auf Innovation und kundenspezifische Lösungen gelegt wird. Manni Srl kooperiert mit den bedeutendsten Herstellern von Kühltransportern, wie Daikin, Viessmann, Carrier, Arneg und Frigidaire, und versendet 90 % seiner Produktion ins Ausland.
Marcella Manni, Geschäftsführerin von Manni Srl