Changeurs d'outils MPS pour robots Stäubli

Ce changeur d'outil, très compact, offre de nombreuses variantes de modules pour divers composants de la transmission de médias, données et transmission d'énergie, tels que la pneumatique, le vide et le refroidissement, l'alimentation en signaux et le courant primaire. 

Productivité pour tous les robots et toutes les applications

Une flexibilité totale et une meilleure utilisation de la capacité pour votre processus d'automatisation. 

Une efficacité économique optimale grâce à un concept de produit modulaire.

Une productivité exceptionnelle avec une précision maximale.

Une intégration simple pour un usage immédiat et extensible à tout moment.

mps-robotic-tool-changer-cim
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
icon-compact
cancel-white

Format plat et compact

icon-flex
cancel-white

Support d'outils avec palier flottant

icon-secured
cancel-white

Sécurité des processus : positionnement précis et répétabilité de +/- 0.0015 mm

icon-power
cancel-white

Des modules électriques compacts pour des données flexibles et des signaux de transmission

icon-industry
cancel-white

Montage sur bride de robot / bride d'outil ISO 9409

icon-assembly
cancel-white

Unité de verrouillage puissante et de haute précision

icon-compact-%282%29
cancel-white

Passages intégrés pour le pneumatique ou le vide

icon-switch
cancel-white

Détecteurs de proximité intégrés (en option)

Spécifications techniques

Modèles de robotsBride d'assemblage (PCD)Charge et diamètre du cercle primitifEn cas de charges dynamiques plus élevées, la mise à niveau peut aller jusqu'à: 
TS2-40TS2-60TS2-80
TS2-100
40 mmMPS 010
MPS 025
 

TX2-40

TX2-60


TX2-60L
31.5 mm
MPS 015 / 15 Nm

MPS 025 / 34 Nm

MPS 035 / 80 Nm

TX2-90

TX2-90L


TX2-90XL
50 mm
MPS 035 / 80 Nm

MPS 055 / 145 Nm

TX2-140

TX2-160


TX2-160L
50 mm
MPS 035 / 80 Nm

MPS 055 / 145 Nm

MPS 080 / 286 Nm

TX200


TX200L
100 mm

MPS 130 / 900 Nm


MPS 260 / 2500 Nm

MPS 631 / 5000 Nm

TX2-200

TX2-200L
125 mm
MPS 260 / 2500 Nm

MPS 631 / 5000 Nm
CHANGEURS D'OUTILS ROBOTS

Quels sont les défis à relever ?

Jean-Christophe PRIOUX, responsable de l'activité MPS pour Stäubli Fluid Connectors, explique les avantages des changeurs d'outils pour assurer une productivité optimale d'un robot.

En tant que leader mondial du marché, Stäubli développe des systèmes de connexion rapide pour tous types de fluides et d'énergies électriques répondant aux exigences de l'industrie dans la majorité des secteurs industriels. Les raccords rapides, les plaques multi-raccords, les changeurs d'outils robotisés et les solutions de changement rapide de moule pour la Plasturgie sont conçus pour assurer la rentabilité et la sécurité des opérateurs.  

Nous contacter

Prendre contact avec nos spécialistes

Stäubli est présent mondialement

hotline

Service et formation

Nos services proposent différentes offres de la maintenance à l'assistance téléphonique.

Beyond robots, a complete team including maintenance technicians, hotline, certified instructors, application and programming experts.