Success story

Augmenter les performances grâce au bridage magnétique

Le bridage magnétique augmente le niveau de production d'un parc à moules

Le challenge

En tant qu’entreprise intégrée, Seifel conçoit et possède ses propres moules. Leurs clients attendent d’eux la capacité à créer de nouveaux moules pour leurs applications dédiées répondant à leurs besoins futurs, tout en gérant le parc de moules existant leur offrant ainsi une collaboration durable et pérenne. Pour Seifel, les changements de moule font partie intégrante de leur quotidien pour la production de grandes ou de petites séries.

La solution

La technologie de bridage magnétique répondait à ces exigences de flexibilité et de performance. Au-delà d’un gage de sécurité optimale pour les équipes, l’utilisation du bridage magnétique a permis de faciliter les opérations, d’améliorer les conditions de travail et de gagner du temps. Ainsi, sur une presse de 50 tonnes, la durée du changement de moule a pu être réduite de 60%. En équipant les presses du système de bridage magnétique Stäubli, il est dorénavant possible d’effectuer 4 à 5 changements de moules par équipe sur l’ensemble du parc (50 à 1000 Tonnes).

Le résultat

Par Yves PINEL, Responsable atelier Injection/Extrusion - Seifel

“Grâce aux solutions de bridage magnétique Stäubli QMC 122, nous avons pu augmenter notre niveau de production, obtenir une meilleure réactivité de l’atelier, réduire la pénibilité pour nos régleurs et optimiser le volume de nos stocks.

Chacun de nos interlocuteurs Stäubli est un expert prêt à nous guider et à nous apporter la solution qui répond spécifiquement à nos besoins. Cette expertise est essentielle au développement de notre productivité. Lors de l’acquisition de nouvelle machine, nous exigeons dans le cahier des charges que les presses soient équipées de plateau Stäubli intégrant la mesure de la force de bridage magnétique avec le système IMAG. Peu à peu nous harmonisons l’ensemble de notre parc machines pour faire de ce système de bridage notre standard afin de sécuriser les manœuvres des régleurs tout en leur apportant davantage de confort d’utilisation grâce à l’ergonomie et la facilité de prise en main.

Le conseil et l’assistance à distance sont des points forts de notre relation. En cas de panne, nous pouvons compter sur la disponibilité et la réactivité des équipes Stäubli. Dans 95% des cas, notre service maintenance peut intervenir de façon autonome, guidé par l’assistance Stäubli. Ainsi les temps d’immobilisation de nos machines sont réduits et la productivité est maintenue. De plus, la prise en main de l’IMAG est simple et nos régleurs sont rapidement autonomes sur les machines.”

LE PARTENAIRE

Basé à Saint-Malo, SEIFEL est spécialisé dans la fabrication d'enveloppes techniques pour la distribution, la protection et le comptage des énergies et des fluides. Depuis plus de 40 ans, il offre aux clients des solutions innovantes pour les réseaux d'énergie et de télécommunications. A ses côtés depuis 1986, Stäubli est un partenaire priviligié sur de nombreux projets.

APPLICATION

Bridage magnétique

“Pour nous, la relation client est basé sur l'humain, l'écoute, la compréhension et la confiance. Avec Stäubli, nous sommes entre de bonnes mains."

Yves Pinel, Responsable atelier Injection/Extrusion - Seifel

Solutions complémentaires