Foire exposition

ITMA 2023 - Milan
L’innovation au service du développement durable

22 mai 2023


Stäubli présent à ITMA 2023

L’innovation au service du développement durable

Transformer le monde du textile : c'est sous cet étendard que l'ITMA revient cette année, à Milan, du 8 au 14 juin. Stäubli Textile sera présent et exposera ses dernières innovations. Grâce à son savoir-faire essentiel en matière de formation de la foule (mécaniques d’armure à cames, ratières et machines Jacquard) et de préparation au tissage (machines de rentrage, d’insertion d’envergures et de nouage des fils de chaînes), Stäubli joue un rôle important dans la conception et la qualité des produits finis tissés. Depuis plus de 130 ans, Stäubli est l'un des principaux fournisseurs de machines et de services de qualité supérieure pour des améliorations durables dans l'industrie et la société. La fiabilité et la stabilité de Stäubli reposent sur un actionnariat familial ininterrompu, et son excellence technique est le résultat d’une attention constante portée à ses clients. Tout cela s'inscrit dans un objectif stratégique : développer des solutions pour des processus industriels plus sûrs, plus efficaces et plus économiques. Stäubli propose en permanence de nouvelles solutions améliorées et très performantes pour le traitement des tissus destinés à l'habillement, à l'ameublement, aux tapis et aux applications automobiles, de protection et médicales, ainsi que des textiles techniques très complexes pour les applications de demain.

En visitant notre stand A201 dans le hall 6, vous découvrirez comment les solutions Stäubli peuvent améliorer les performances et l'efficacité globale des usines de tissage. En plus d'offrir une large gamme d'avantages fonctionnels décisifs, les machines Stäubli promettent une durée de vie inégalée. Quelques-unes des solutions Stäubli exposées :

  • La machine de rentrage automatique SAFIR S60 – NOUVEAUTÉ – Active Warp Control 2.0 (AWC 2.0)
    La gamme de systèmes de rentrage SAFIR offre des avantages uniques pour des changements de style efficaces. Avec sa technologie Active Warp Control, Stäubli a établi la norme en matière de reconnaissance et de gestion du fil depuis de nombreuses années. À l'ITMA 2023, Stäubli présentera la nouvelle génération de cette technologie : Active Warp Control 2.0. Les visiteurs du stand pourront observer un système de rentrage automatique en fonctionnement avec cette technologie d'exception.
  • Solutions de formation de la foule pour le tissage par cadre – Robustesse, réduction de la maintenance et économies d'huile
    Vous avez besoin d'une solution de tissage à grande vitesse qui offre une fiabilité et une flexibilité optimales ? Dans ce cas, jetez un coup d'œil à la série de mécaniques d'armure à cames 1600/1700 et à la série de ratières à commande électronique S3000/S3200. La large gamme de solutions Stäubli répond aux dernières demandes du marché ainsi qu'aux exigences et souhaits des clients, notamment en matière de réduction de la maintenance. La conception des machines Stäubli intègre toujours davantage les performances environnementales. Ainsi, les machines les plus récentes offrent des volumes d'huile réduits et une diminution des changements d'huile. Les visiteurs de l'ITMA pourront en savoir plus sur ces innovations, ainsi que sur d'autres qui caractérisent les ratières électroniques et les mécaniques d’armure à cames de Stäubli.
  • Machines Jacquard LX PRO, LXL PRO, LXXL PRO – Des économies d'énergie à la clé
    La gamme PRO de machines Jacquard a été lancée à la fin de l'année 2022. Ces machines ont déjà convaincu les tisseurs Jacquard du monde entier recherchant une efficacité énergétique accrue pour la production de tissus plats, éponge ou OPW (one-piece woven). Disponibles dans des formats allant de 4 608 crochets (LX PRO) à 25 600 crochets (LXXL PRO), ces machines Jacquard sont dotées du concept électronique NOEMI exclusif à Stäubli, ainsi que du module MX PRO à la pointe de la technologie. Cette combinaison intègre parfaitement les contraintes liées à la vitesse de tissage, à la température et au nombre important de crochets à lever. Les visiteurs de l'ITMA verront trois installations Jacquard complètes en fonctionnement produisant des tissus tendances, et découvriront tous les avantages et bénéfices que ces machines apportent.
  • Nouveau système de tissage de tapis ALPHA
    Stäubli présentera son nouveau système de tissage de tapis à l'ITMA. Certainement l’un des points forts du stand, le nouveau système de tissage de tapis ALPHA fonctionnera toutes les heures pour produire des tapis. Il comporte de nombreux composants récemment développés et jamais exposés auparavant. Les visiteurs pourront traverser le stand de tissage et observer la production d’un tapis double.
  • NOUVEAUTÉ – Portail MyStaubli
    Stäubli présentera son nouveau portail client à l'ITMA 2023 : MyStaubli. Nouvel outil indispensable pour l'optimisation de l'utilisation de vos machines Stäubli, cette plateforme offre un accès dédié aux informations concernant le fonctionnement de ces solutions dans leur environnement de travail. Venez découvrir les nombreux avantages et fonctionnalités qu’offre ce nouveau portail.
Machine de rentrage automatique SAFIR S60 – Technologie Active Warp Control 2.0
Machine Jacquard électronique LXXL PRO – Disponible dans différents formats allant jusqu'à 25 600 crochets

Le stand de Stäubli offrira une vue d'ensemble de nos gammes de solutions dédiées aux usines de tissage tournées vers l'avenir. Stäubli s'engage à tisser une relation exclusive avec ses clients et à répondre aux exigences du marché en tant que partenaire. L'équipe de Stäubli se réjouit de présenter ses dernières solutions et innovations et de discuter avec les visiteurs de leurs besoins et souhaits individuels pour une fabrication textile rentable et hautement productive.

Les Dernières Nouvelles de Stäubli Textile

Réinitialiser les filtres