Plateforme AGV PF3

Stäubli conçoit et fabrique des solutions AGV (véhicule à guidage automatique) haut de gamme. La nouvelle plateforme PF3 de Stäubli ouvre de nouvelles applications industrielles.

Le PF3 offre des performances exceptionnelles. Sa conception ultra-compacte lui permet de transporter et de soulever des charges utiles jusqu’à 3 tonnes avec une grande précision de positionnement (+/- 5 mm). Fiable au profil très compact, le PF3 permet une production à l’épreuve du temps et un flux de travail intelligent. 

6 principaux avantages

Design ultra compact

  • Charge utile de 3 tonnes
  • Dimension (mm): 1750 x 970 (L x l)
  • Hauteur sans unité de levage 350mm
  • Hauteur avec unité de levage 400mm

Facile à intégrer

  • Interface électrique et mécanique pour les modules complémentaires
  • Interfaces logicielles standard

La sécurité avant tout

  • Scanner de sécurité 
  • 5 boutons d’arrêt d’urgence
  • Communication d’état avec bande LED
  • Prévention des collisions

Composants à l’épreuve de l’industrie

  • Unité d’entraînement unique
  • Chaîne d’approvisionnement sécurisée
  • Conçu pour durer 

Entretien facile

  • Accès latéral aux composants
  • Changement des pièces critiques en quelques minutes 

TCO (Coût total de possession) - Conception durable

  • Jusqu’à 7 000 cycles de recharge
  • Charge très rapide jusqu’à 80A
  • Technologie très robuste et fiable

Design ultra compact

La sécurité avant tout

Add-ons

Accessoires

Table

Station de palettes UE

Station de palettes US

Télécommande

Applications

Produits connexes