- Europa
- Amerika
- Asien und Mittlerer Osten
- Afrika und Ozeanien
Einsatz bei Hochtemperatur bis zu 300°C: Die Multikupplung HTM ist speziell für die hohen Anforderungen im Kunststoffspritzguss sowie bei der Herstellung von Verbundwerkstoffen und Druckguss konzipiert.
Ihr Vorteil: im Medienstrom befinden sich keine Elastomerdichtungen, deshalb erübrigt sich eine aufwendige Wartung. Ein Betrieb ist ohne Unterbrechungen gewährleistet.
Das schnelle und sichere Verbinden und Trennen der Kreisläufe erfolgt durch einen Bedienhebel.
Zentrale Kupplung für Wärmeträgerflüssigkeiten in Temperaturkreisläufen:
Technische Daten | Medien | Material | Weitere Merkmale |
| Wärmeträgerflüssigkeiten |
| Zwei Dichtungswerkstoffe für den Verschlussnippel: Fluorkarbon (JV) oder Perfluorkarbon (JK) |
*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen