Schnellkupplung SPT/CG Clean Break für Thermomanagement

Robust und korrosionsbeständig: Die Schnellkupplungen SPT/CG mit Kugelverriegelung sind aus hochfesten Materialien gefertigt. Aufgrund ihrer geringen Abmessungen und ihres niedrigen Gewichts lassen sie sich problemlos in vorhandene Systeme integrieren.

Die leckagefreie Konstruktion mit ebenen Stirnflächen stellt ein tropffreies Trennen sicher. Die Schnellkupplungen SPT/CG empfehlen sich insbesondere für den Einsatz in elektrischen und elektronischen Anwendungsumgebungen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Anschluss von Thermomanagementkreisläufen für:

  • Kühlung von Elektronikkomponenten: HPC (High Performance Computing), Stromrichter, Datenzentren, Radargeräte, medizinische Bildgebungssysteme und mehr
  • Wasserkühleinrichtungen (Kühler)
  • Temperatursteuerungsanwendungen
Technische DatenMedienMaterialWeitere Besonderheiten
  • Nennweite DN (mm): von 05 bis 25
  • Maximal zulässiger Druck*: 40 bar (580 psi) 

Glykol-Wasser, Wärmeträgeröl, Ester, Kühlwasser, Kerosin

  • Aluminium-Legierung mit behandelter Oberfläche
  • In 4 Dichtungsmaterialien verfügbar

Ein Entlastungsventil ist optional erhältlich. Dieses verhindert einen Druckanstieg, wenn der Kreislauf bei Lagerung einer Wärmequelle ausgesetzt wird.

*abhängig von Bauart und Betriebsbedingungen

Verwandte Produkte

Das könnte Sie auch interessieren

Downloads

Filter zurücksetzen