Chariot élévateur AGV FL1500 

Le FL1500 est un AGV chariot élévateur à contrepoids ultra-compact de 1,5 tonne de charge utile. Grâce à sa conception modulaire de contrepoids et batteries, le FL1500 peut être personnalisé avec la bonne configuration pour votre application industrielle. Ainsi, le FL1500 offre une performance durable dans votre usine.

TÉLÉCHARGEMENT

6 principaux avantages

Intégration transparente

  • Facilité d’intégration avec les cours de formation avancée
  • Opérer dans un environnement étroit
  • AGV chariot élévateur à contrepoids avec le plus faible encombrement du marché (1.252 x 1.000 mm)

Disponibilité inégalée

  • Prêt pour les opérations de production et d’intralogistique
  • Pas d’investissement pour la rénovation des sols
  • Composants à l’épreuve industrielle
  • Unité d’entraînement brevetée
  • Conception modulaire (batterie et pièces à contrepoids) 

La sécurité avant tout

  • Scanner de sécurité 
  • 3 boutons d’arrêt d’urgence
  • Communication d’état avec bande LED
  • Projection de points lumineux au sol
  • Prévention des collisions
  • Surveillance de la précision de la position

Architecture logicielle ouverte

  • Interfaces logicielles à la pointe de la technologie
  • Prêt à intégrer différents logiciels de flotte et de navigation

Facilité d’entretien

  • Accès facile aux composants
  • Changement rapide des pièces critiques en quelques minutes
  • Remise en service rapide

TCO – Investissement durable

  • Jusqu’à 7.000 cycles de recharge
  • Charge ultra-rapide 
  • Technologie très robuste et fiable

FL1500

Applications

Produits connexes

Contactez-nous

Contactez nos spécialistes

Stäubli est présent mondialement.

Services et formations

Nos services proposent différentes offres allant de la maintenance à la hotline.