NewsCareers
Stäubli is a global mechatronics solution provider with four dedicated Divisions: Electrical Connectors, Fluid Connectors, Robotics and Textile. We are an international group that currently operates in 28 countries.
Find detailed information about our various products and how they can leverage your business.
Austria | EN | DE Belgium | EN | FR | NL Bulgaria | EN | BG Czech Republic | EN | CS Denmark | EN Estonia | EN Finland | EN
France | EN | FR Germany | EN | DE Greece | EN Hungary | EN | HU Italy | EN | IT Luxembourg | EN | FR Netherlands | EN | NL
Norway | EN Poland | EN | PL Portugal | EN | PT Romania | EN | RO Serbia | EN | SR Slovakia | EN | SK Slovenia | EN | SL
Spain | EN | ES Sweden | EN Switzerland | EN | DE | FR United Kingdom | EN
Argentina | EN Bolivia | EN Brazil | EN | BR Chile | EN Colombia | EN
Ecuador | EN Mexico | EN Peru | EN United States | EN Venezuela | EN
Bangladesh | EN China | EN | 简体中文 Hong Kong SAR | EN | 繁體中文 India | EN Indonesia | EN | ID
Israel | EN Japan | EN | JA Pakistan | EN Singapore | EN South Korea | EN | 한국어
Taiwan (Chinese Taipei) | EN | 繁體中文 Thailand | EN | TH Turkey | EN | TK Uzbekistan | EN Vietnam | EN | VN
Australia | EN Egypt | EN Morocco | EN South Africa | EN | FR
Currently selected site
Languages available
EN | 简体中文
EB4-IR/A
EB4-IR/N
Insulated Ø 4 mm rigid. Machined brass. The socket is pressed into predrilled panels of plastic, metal etc. Connection: Round connecting pin Ø 1.9 mm.
ORDER NO.
TYPE
RATED VOLTAGE/CURRENT
64.3012-*
AC 30 V/25 A DC 60 V/25 A
Au
64.3011-*
Ni