QCC充电解决方案

充电解决方案 – 应用

自主运输系统

自动导引车(AGV)和起重机在港口或货场的集装箱码头持续使用。因此,系统必须耐用、坚固并提供最大的可用性。

电动动力总成为这些运输系统提供了卓越的能源效率、低维护成本和环境友好性。与智能充电解决方案相结合,它们可以实现最大的长期性能。这些充电解决方案的要求非常严格,它们必须在尽可能短的时间内传输最高功率,同时尽可能坚固、安全且耐磨。特别是考虑到与海港相关的具有挑战性的环境问题,充电解决方案还必须用户友好且灵活。

史陶比尔通过 QCC 为无人驾驶运输系统提供全自动、快速且紧凑的充电解决方案。它安全、强大且经过现场验证——是港口物流的理想解决方案。

重型商用车辆(卡车)

重型商用车辆一天必须能够行驶很长的距离。这些车辆的电动化程度越来越高,具有更便宜、无排放和更安静等特别优势。这就需要一种快速、安全、高效的充电解决方案,以减少充电过程中的时间损失。

史陶比尔的兆瓦级充电系统(MCS)是根据最初与相应的CharIN工作组共同制定的规范开发的充电解决方案,非常适合这一应用。Megawatt系统允许驾驶员为电动汽车手动充电,功率可达3兆瓦以上,成功克服了重型汽车手动充电的障碍之一。该系统采用我们的专利 MULTILAM 触点技术,可确保可靠的快速充电和最高的载流能力。

商用车辆和移动机械

当在矿山或农业部门使用时,高性能商用车辆和移动机械在污垢、灰尘、潮湿和高温的恶劣条件下运行。此外,公司依赖于最高性能和最高可靠性的持续运营。这些车辆的电气化将变得越来越重要,因为它们更安静、减少排放并提供特别动态的动力系统,从而降低运营和维护成本。在这些充满挑战的环境条件下,无论是地上还是地下,都需要强大而有效的充电解决方案。我们的解决方案提供最高的充电性能、最高的可靠性和安全性。您始终可以信赖完美的功能和最简单的操作。

史陶比尔的全自动 QCC 快速充电系统经过精心设计,可以满足最严格的要求。凭借其性能、安全性和坚固性,它满足了为电动矿用车辆提供高压能源的先决条件。



下载我们的宣传册

了解有关我们的电动汽车充电解决方案的更多信息 (PDF)


好消息传得快

成功案例

新加坡 PSA 公司是世界上最大的 集装箱装卸中心 史陶比尔的 史陶比尔的QCC快速装载解决方案。

成功案例

为了实现气候中和,丹麦首都哥本哈根依靠自主快速充电系统 QCC 为其电动港口巴士车队充电。