汽车制造流程中不断增长的效率与产能优化需求使得 CombiTac 成为了对连接器的耐用性和长寿命有严苛要求的应用的最佳解决方案。CombiTac 连接器还可用于汽车测试测量设备,通过适配于机架或面板安装或外壳的单一模块化连接器,确保电力、信号与数据传输连接的可靠性与安全性。
为确保测试结果的快速交换与准确性,汽车引擎测试设备可采用 CombiTac 作为测试对象(汽车引擎)与测试测量设备之间的接口,用于电力、信号与数据的传输。
CombiTac 可用于手动将不同的测试台连接到主测试测量设备上,并提供单一的电力、信号与数据传输接口。CombiTac 能够快速便捷地实现现场再配置。
CombiTac 能够确保在测试过程中测试器械与设备间的可靠连接,并通过一步式操作保障所有电力、信号与数据连接能够快速安全地连接或断开。
为了确保产品测试流程在长时间内不间断地运行并且测试结果无误,自动化产品测试线设备需要可靠的连接器以实现高插拔次数。