插件系统连接器

双极绝缘母排用 ClipLam 连接元件

连接元件 ClipLam 可为两个双极绝缘母排系统之间提供可插拔电气连接。电连接是通过双组份装配的MULTILAM fusio 形成独立回路来建立的。与螺栓连接相比,大量的并联线路可以显著降低电阻和电感。用两个夹子将 ClipLam 固定在已镀银的不同厚度的母排上非常简单,并且不存在接线反接的风险。采用 MULTILAM 技术,保证恒定的低接触电阻和高可靠性。

下载
优势
  • 与螺杆系统相比,漏电电感减少25%
  • 优化电流分配,降低材料成本(铜)
  • 节省空间,降低安装和维修成本
应用
  • 高电流母排连接
  • 插件系统连接器
  • 供电和转换器用连接器
  • 铁路应用中的电源转换器
  • 机械和设备工程用连接器
主要特点
  • 插拔时触点自清洁
  • 高抗振动、抗冲击性
  • 安装简单:无需钻孔或特殊切割,也无需螺丝
设计
  • MULTILAM 安装在不同尺寸的塑料框架中
技术规格

ClipLam

产品种类

长度

54 – 150 mm

额定电流 (105℃ 终温)

可达 1,600 A

短路电流 (1s)

可达 28.8 kA

峰值电流承受能力

可达 80 kA

单条母排厚度

2 – 5 mm

最大运行温度

120 °C