圆形非绝缘连接器

接地铰链可维持接地的连续性

接地铰链(EGH) 取代了移动门与机柜之间传统的铰链和接地编织线。它方便移动门轻松拆卸,同时保证重新组装时地线的再次连接。除了铰链的机械枢纽功能外,EGH 还能提供门与机柜之间的电气接地连接。使用 MULTILAM,可以维持机柜/铰链、铰链/门接口和铰链枢纽的连续性不同密封件保护 铰链和活动零件不受外部污染,确保符合 IP66 认证标准。

优势
  • 保证接地连续性,无接地编织线遗漏
  • 机柜维修(安装和拆卸)快速简单
  • 增强EMC有效性
应用
  • 可用于室外环境
  • 针对室内应用
  • 用于不锈钢或铝制机柜
  • 其他机柜材料:根据需求选择
主要特点
  • 无需维修或润滑
  • 在空间有限的密闭环境中进行集成
  • 与编织线解决方案相比,改善了门的阻抗能力
设计
  • 枢纽连接/插头侧的插销直径为 6 mm
  • MULTILAM 技术保证了电气连接
  • 铰链由带插销(插头)的下部支撑部分和上部部分(插座)组成
技术规格

EGH

PRODUCT RANGE

额定电流

100 A

短路电流 (1s)

1.4 kA

峰值电流承受能力

4.7 kA

开路/闭路循环

15,000

门的拆卸 / 安装

500

运行温度

-40…+70°C

每条铰链可允许的负荷

250 kg