- 欧洲
- 美洲
- 亚洲和中东
- 非洲和大洋洲
超高柔韧性的强化绝缘绞线。极细铜束、光亮 柔软、绞合紧密。硅橡胶绝缘,无卤环保。
典型应用
有柔韧性要求的高压布线、用于进行高压测试 的手持式测试导线。
订货号 | 型号 | 额定电压 | 额定电流 |
---|---|---|---|
61.7630- * | SILI-HV 0,5 | 25001) / 50002) | 10 |
61.7631- * | SILI-HV 0,75 | 38001) / 75002) | 15 |
61.7632- * | SILI-HV 1,0 | 50001) / 100002) | 19 |
61.7634- * | SILI-HV 2,5 | 63001) / 125002) | 32 |
61.7639- * | SILI-HV 2,5/9 | 300002) | 32 |
61.7636- * | SILI-HV 6,0 | 200002) | 54 |