带触摸保护的空 BNC 盒适用于个别应用。盒 中组件采用焊接工艺进行连接。可借助 BNC 插头轻松插入这些外壳中,例如,通过直接插 入示波器输入插座,或将其作为 BNC 导线的 中间元件使用。BNC 插头内层导体的接触销 和套筒为铜镀金材质。
订货号
型号
额定电压
67.9428
XBKS
Max. 300 V, CAT II ¹⁾
1) Dependent on the component inserted.