通过目录可详细了解 T&M 系列的各项产品、应用领域和使用详情、特征特点以及所有必要的技术数据。
用于实验、测试和维修的测试配件
高频测量的测试配件 我们的 HFline 产品系列包括 BNC 连接器、配有 RG58 或 RG59 电缆的导线、完全绝缘 BNC 面板底座插座、用于在 BNC 系统和 2 或 4mm 安全测试配件间过渡的测试探针和适配器。
电缆和多股电线 Stäubli Electrical Connectors 在生产 PVC、硅橡胶和 TPE、Teflon 和其他绝缘材料多股电线方面拥有多年经验。
安全测试与测量 – 指南 Stäubli Electrical Connectors 的全新指南解答了与官方安全准则和安全使用测试与测量配件相关的常见问题。
史陶比尔测试附件应用范围广泛,可满足从超低压到中压,从直流到高频的测试应用。它们也可应用于电子实验室和培训装置、服务技术以及电源分析/电源监控设备。