MPS Safety+

人员和设备的 安全优势

人员和设备的安全始终是重中之重。每个机 器人工具快换系统在它的 个使用寿命内 都必须满足这一要求。 根据标准 ISO 10218-2,必须确保能 损失 或误操作不会导致危险。安全设备诸如安全 栅栏,并不总能保证足 的安全性。

日常维护或示教情景在保护区域打开时需 要一个安全功能,以防止在 供的停靠位置 之外断开工具连接。这适用于人和机器人协 同工作的任何地方。

史陶比尔MPS Safety+系统提供了完全满 足需求的安全性。

    优势

    • 保证人员和系统安全
    • 无需改造现有系统,可直接安装
    • 完善系统解决方案
    • 免维护组件
    • 性能级别d,类别3
    MPS Safety+
    概述
    MPS Safety+

    MPS Safety+ 性能级别d,类别3

    日常维护或示教情景在保护区域打开时需 要一个安全功能,以防止在提供的停靠位置 之外断开工具连接。

    MPS Safety+ 人员和设备的 安全优势

    史陶比尔是机器人工具快换系统设计与开发领域的领先技术先锋。