夹持臂

技术说明

  • 夹持系统中吸取和夹持器组件的固定和集成
  • 带有防扭转结构的弹簧加压装置保证了取放过程中不会损伤工件并且过程可靠
  • 弹簧加压装置可在注塑机的喷出动作中占据冲程
  • 可购买刚性或可旋转设计的弯臂和吸附式夹爪

技术参数

名称SLineJLineMLineXLine
长款角状夹扣*
紧凑型角状夹扣*
长款加强型角状夹扣*
带球头关节和旋转头的加强型角状夹扣**
带螺纹的角状夹扣
带球头关节的角状夹扣*
带旋转头的角状夹扣*
适用于真空吸盘的短款角状夹扣
适用于真空吸盘的长款角状夹扣
可旋转的弯头螺纹连接 360°
可旋转的弯头螺纹连接
侧部弯头螺纹连接

* 适用于夹紧直径 10、14、20 和 30 mm。
** 适用于夹紧直径 10、14 和 20 mm。
可选购圆型材平行夹和圆型材十字夹 90°。



名称

柄部或冲程长度 (mm)

夹紧直径(mm)
选项
刚性可旋转
名称
弯臂
柄部或 冲程长度 (mm)
15 - 200
夹紧直径 (mm)
10, 14, 20, 30
弹簧加载型弯臂,防扭转10 - 4010, 14, 20
加强型弯臂30 - 15010, 14, 20
额外加强型弯臂30 - 20010, 14, 20, 30
吸附式夹爪30 - 20010, 14, 20, 30
弹簧加压装置夹爪10 - 4010, 14, 20
弹簧加压装置吸附式夹爪,防扭转10 - 4010, 14, 20
用于夹钳的弹簧加压装置夹持臂15 - 2014, 20
名称冲程 (mm)选项
防扭转非防扭转弹簧内置弹簧外置
弹簧校直器 - 外螺纹7 - 80
弹簧校直器 - 夹块10 - 50
弹簧校直器 Snap-in5 - 49.5

下载

重置过滤器

选择您的机器人手臂末端工具解决方案

您是否正在为您的物料搬运应用寻找完美的机器人手臂末端工具解决方案? 我们的机器人手臂末端工具解决方案与您的机器人应用完美匹配,并保证为您提供最佳结果。

重置过滤器

更多见解

与我们的团队
取得联系