连接件

技术说明

  • 保证了型材的稳定连接
  • 可购买不同规格
  • 用于夹持器和吸盘的连接件

技术参数

名称
转角连接器 90°
SLine
JLine
MLine
XLine
转角连接器 90° - 130° 旋转连接器 0 - 90°是 是是 是是 是
带盖板的角型连接器 90°
对接连接器 90°
直型连接件
L 型连接件
T 型连接件
45°连接件
简易款的十字板
十字板
十字连接器
可旋转的型材连接器
夹扣*
夹扣连接器*
带球头关节的十字夹扣**
型材与管状支柱适配器**
Cross clamp with ball joint**YesNoYesNo
Profile tube adaptor**YesNoYesNo

* 适用于夹紧直径 10、14、20 和 30 mm。
** 适用于夹紧直径 10、14 和 20 mm。

下载

重置过滤器

选择您的机器人手臂末端工具解决方案

您是否正在为您的物料搬运应用寻找完美的机器人手臂末端工具解决方案? 我们的机器人手臂末端工具解决方案与您的机器人应用完美匹配,并保证为您提供最佳结果。

重置过滤器

更多见解

与我们的团队
取得联系