磁力机械手 - 电控

技术说明

  • 安全搬运带或不带凹槽的金属板或铁磁性工件
  • 高性能永磁体带来极高的夹持力
  • 断电时仍能安全夹持工件
  • NC 常闭
  • 关闭磁力后的残磁可忽略不计,因此处理薄金属板和/或合金金属板的周期时间短
  • 无需压缩空气
  • 非常节能,因为只需要一个短的电脉冲来释放产品。
  • 坚固的设计
  • 指示的夹持力适用于直接放置,无气隙,平整的夹持表面

技术规格

订购号工作原理额定功率 [W]抓取力 [N]剩余抓取力[N]开关线圈工作电压 [V]通电时间 [ED]推荐的最小
纸张厚度 [mm]
保护等级最高工作温度
温度 [°C (°F)]
重量 [g]适用配件
K87705215电气4,6160< 12425 % ED at < 2 min.3IP650 - 70 (32 - 158)200K87705218
K87705216电气9420< 12425 % ED at < 2 min.45IP650 - 70 (32 - 158)500K87705219
K87705217电气13,3720< 12425 % ED at < 2 min.6IP650 - 70 (32 - 158)900K87705220

电控磁力夹具是一种创新工具,旨在确保安全搬运金属板或铁磁性工件(无论是否有凹槽)。由于采用了高性能永久磁铁,它具有极高的抓取力,即使在断电时也能将工件牢牢固定。

 

磁性机械手为常闭状态,可确保安全夹持工件。此外,由于关闭磁力后的残磁可以忽略不计,因此对于薄金属板和/或合金金属板,它的循环时间很短。最重要的是,这种磁性机械手不需要任何压缩空气,因此非常节能。产品释放时只需要一个短暂的电脉冲。

 

其坚固的设计确保了使用寿命,所指示的夹持力适用于直接放置在平坦的夹持表面上,而无需气隙。凭借这些特点,磁力夹具是那些寻求可靠、高效的解决方案来处理金属板或铁磁性工件的用户的理想工具。

下载

Reset filter

选择您的机器人手臂末端工具解决方案

您是否正在为您的物料搬运应用寻找完美的机器人手臂末端工具解决方案? 我们的机器人手臂末端工具解决方案与您的机器人应用完美匹配,并保证为您提供最佳结果。

重置过滤器

更多见解

与我们的团队
取得联系