针式夹持器

技术说明

  • 这种夹持器适用于形状不稳定或难以吸附的材料
  • 通过隔板限制冲程
  • 针在中间交叉,以确保可靠固定
  • 双作用型,适用于短的节拍时间
  • 针组可全套更换

技术参数

冲程 (mm)针数针直径 (mm)插入角度 (°)
2.512230
412230
612230

下载

重置过滤器

选择您的机器人手臂末端工具解决方案

您是否正在为您的物料搬运应用寻找完美的机器人手臂末端工具解决方案? 我们的机器人手臂末端工具解决方案与您的机器人应用完美匹配,并保证为您提供最佳结果。

重置过滤器

更多见解

与我们的团队
取得联系