此专用型快速接头 AQR 系列经过专门设计,可满足与呼吸空气管路相关的所有连接要求,包括连接至大流量设备和个人防护装置。为了满足严苛的安全要求,AQR 连接器配备有机械防错接装置、防软管反抽技术和用于消除错接危险的独特连接外形设计。 它们可以在各种恶劣环境中保障效率和操作者的安全,例如:核能、医疗、化学、医药等等。
呼吸空气
*根据型号和工作条件
DN ( mm ):10 到19
最大允许压力 PS(bar)*: 10
快速接头、软管、过滤器和其他装置。