DMR 直通式铝快速接头

由于 DMR 快速接头结构紧凑且重量轻,故非常适用于车载应用,尤其是赛车。自动卡口式锁紧 DMR 连接器即使在极端振动的情况下也能确保安全连接。采用优质材料制作,使得接头具长久的耐用性和可靠性。从性能角度来说,无阀门设计确保了不间断流量。

应用

  • 除气箱连接
  • 箱内连接

  • 水冷却回路

技术参数流体材质
  • 公称直径 DN (mm):6 到 37
  • 最大允许压力*:30 bar (435 PSI)
  • 空气
  • 冷却水
  • 燃料(箱内)
  • 高强度铝合金
  • 2类密封圈

* 根据型号和工作条件

相关产品

您可能会感兴趣

了解更多

DN ( mm ):5 到12

最大允许压力 PS(bar)*: 40

燃料

各种燃料、加注方式和车辆用的快速接头。

下载

重置过滤器