适用于燃料加注管路应用的史陶比尔 BRH 拉断阀接头,在汽车开动而加气枪还没有取下的情况下可自动关闭回路,无论该燃料加注系统是否受压。该款安全拉断阀配件还可以重新使用,安全地重新连接。该解决方案符合 2014/68/EU 指令,可按照 2014/34/EU (ATEX) 指令应用于相关环境。
为氢燃料电池供电的电动车的燃料加注管路提供保护
氢气
不锈钢
* 根据型号和工作条件
Cv = 1.83
SAE J2600, ISO 17268