SAF 燃料加注系统 具有超高流量,能十分快速地加满油箱,最大程度地减少赛车停站时间。连接设计保证了安全,仅当插座与插头完全对接上时才进行燃料加注,避免了燃料泄漏。作为额外的安全装置,SAF 装备了一个经 FIA 认证的安全装置。SAF 系统尽可能地采用轻型设计,操作非常简便。
赛车停站和练习赛期间耐力赛汽车和摩托车的快速燃料加注
燃油
直瓶或直角瓶版本
* 根据型号和工作条件
DN ( mm ):3 到16
最大允许压力 PS(bar)*: 350
各种燃料、加注方式和车辆用的快速接头。