史陶比尔 SPX 快速接头具有洁净断开、坚固和操作方便等优势,非常适用于严苛环境中的液压连接。无泄漏平头设计能确保空气不进入回路。此系列接头能防止污染物逸出而进入工作区域,故能确保工作环境不受污染。此系列快速连接器极为安全,可确保锁紧牢靠。此系列面面俱到,能提供无数适合您特殊应用的定制解决方案。
钢铁和近海等众多行业中液压回路的连接
油
* 根据型号和工作条件
DN ( mm ):3 到16
最大允许压力 PS(bar)*: 450