采用无滴漏技术的盲插系列快速连接器DDG

专为电子元件的液冷而设计,DDG系列连接器的无滴漏技术可确保操作人员和设备的安全。

得益于其位移容差技术,安装在机架系统上的DDG快速连接器允许浮动容差达1mm。

凭借其紧凑的结构设计,这些快速连接器可以轻松安装在有限空间内,同时确保出色的流量。

不锈钢材质结构能够和大多数冷却流体兼容,包括半导体中使用的冷却液(NOVEC,...)

应用

  • 半导体
  • 数据中心
  • 高性能计算机
  • 数据传播设备
技术规格流体材质
  • 公称直径DN (mm): 3 到 15
  • 最大允许压力*: 16 bar 
  • 水乙二醇
  • 去离子水
  • 冷却液(NOVEC,…)

不锈钢

*depending on the model and operating conditions

相关产品

您可能会感兴趣