对于车载冷却回路,RME 连接器致力于为铁路行业提供附加的密封保证。这些快速接头经过专门设计,在阀门打开之前接头已经密封。精选的坚固材质使得 RME 接头在有各种液体和冷却液添加剂的情况下具有较高的耐腐蚀性。我们还提供带防尘帽的款型,它保护密封和锁紧元件不受水和灰尘等外部物质的侵袭。
可提供带护套版本(户外应用时建议使用)
* 根据型号和工作条件
DN ( mm ):5 到25
最大允许压力 PS(bar)*: 80
用于电子冷却的无泄漏和紧凑型快速连接器。