ACH拉断阀产品特别适用于需要高流量和低压降的应用。ACH和ACS有一样的功能,但由于其优化的结构设计可以提供更高的流量。
当移动单元超过了预设的运动半径时,钢丝绳触发机制就会断开管路。拉断阀的两端都配有止逆阀,可以在管路断开的时候完全关闭管路,防止流体泄漏污染环境。
大多数类型的流体(液体和气体),包括腐蚀性介质
主要材质为不锈钢
*根据型号和工作条件。
DN (mm) : 25到100
最大允许压力 PS(bar)*: 25