处理人工合成牙

Westcam 依靠史陶比尔机器人拾放技术,实现义齿自动化加工。高精准且紧凑的六轴机器人TX40,通过视觉检测、定位,将义齿摆放到最佳位置,然后自动将其按压到经预热的蜡条上。

客户收益

  • 机器人操作精准、动态性能佳
  • 替代耗时人工操作,实现复杂操作 100 %自动化
  • 24/7 全天候可靠运行
  • 支持ERP系统整合,获取实时评估信息

任务

义齿自动化加工

全口义齿指整套标准化的假牙。全球范围内,义齿制造流程都具同样的复杂性。从单颗假牙的塑模到全口义齿的包装,其中涉及的人工操作工艺数不胜数。为了减少极为耗时的人力投入,义齿自动化加工系统越来越普及。

解决方案

基于机器人的分选自动化系统

WESTCAM Projektmanagement GmbH 公司位于奥地利蒂罗尔,专注于开发适用于牙科工艺的解决方案和义齿自动化系统。Westcam的义齿自动化加工系统机器是公司最新开发的产品。该系统可在蜡纸上对经预先分选的假牙进行整列,使其组合成整套全口义齿。巴西最大的一家义齿制造商最近已安装了四台该系统。

一台紧凑的史陶比尔TX40六轴机器人负责义齿的搬运。精密小巧的机器人从视觉系统中获取已存储的义齿几何数据。该视觉系统由九台高科技工业摄像头组成,帮助确定义齿的摆放位置,并实时计算出处理的最佳角度。然后,配备真空吸盘的机器人进行取义齿分选,将其嵌入并按压至已预加热的蜡纸上。凭借± 0.02 mm的高重复定位精度、515 mm的工作半径、极致紧凑的设计及其洁净室的兼容性,史陶比尔TX40成为该应用的最优选择。

“我们希望用原创的解决方案,以最低的成本和最高的效率来满足客户的需求,并始终关注设备的可靠性及维护的便利性,”WESTCAM Projectmanagement GmbH的首席执行官Norbert Mühlburger 说道,“因此,我们决定在系统中集成史陶比尔机器人并不是一个轻率之举。全球性的服务网络,卓越的性能兼具高速度与高精度,完全符合客户对我们公司产品的期望。”