用于织造各类基础组织的S1551型凸轮开口装置

史陶比尔高性能积极式凸轮开口装置S1551型适合织造各类平纹/斜纹/缎纹织物。此款凸轮开口装置结构非常坚固,单箱体,采用最高品质的材料制造,因而在高织造速度下机器仍保持高可靠性和极长的使用寿命。此款机器带平综装置,并有许多轮廓不同的凸轮供选择,以优化经纱张力来达到最佳织造质量。

优势
  • 坚固的单箱体结构
  • 精确的提升单元导向
  • 非常灵活、坚固且可靠
  • 可在机器上改变纬循环长度
特性 / 型号凸轮开口装置 S1551
箱体尺寸
综框间距
8 片提综单元
12 mm
应用范围喷气和剑杆织机
安装位置下置式
提综机构

e32提综机构,配备VR 或DRC综框快速连接系

史陶比尔还为您提供…