STÄUBLI ON-BOARD-LÖSUNGEN

PerforMore: Steckverbinder für elektrische Antriebssysteme und Antriebsstränge

PerforMore erfüllt die hohen Anforderungen an Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit in Elektrofahrzeugen, die auf der LV-215 basieren. Der elektrische Steckverbinder zeichnet sich darüber hinaus durch seine kompakte Bauweise sowie seine benutzerfreundliche Bedienbarkeit dank des zweistufigen Entriegelungssystems aus.

Der zweipolige Steckverbinder ist mit den verschiedenen DC-Schnittstellen innerhalb des Fahrzeugs kompatibel, darunter HPC-Ladesysteme (High-Power-Charging). So ist PerforMore bestens für den Einsatz bei Hochvolt-Batterien, Invertern und Hochspannungsverteileinheiten (HVDU) geeignet.

Highlights

Übersicht PerforMore Hochleistungssteckverbinder

Die wichtigsten Daten zu PerforMore in der Übersicht. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen im persönlichen Gespräch weitere Informationen geben können und Sie gern bei individuellen Anforderungen beraten.

  • Bewährte MULTILAM-Kontakttechnologie
  • Kompakter 10-mm-Kontakt mit optimierten Leistungsmerkmalen
  • Geringster Kontaktwiderstand
  • Langfristig zuverlässiges Kontaktsystem  
  • Platzsparend dank geringer Abmessungen

  • IP68 und IP6K9K gemäß IEC 60529 im gesteckten Zustand
  • Vibrationsbeständig und für Betriebstemperaturen bis 180 Grad Celsius geeignet

  • Hochspannungs-Verriegelungsschleife (HVIL) mit zweistufigem Entriegelungssystem und zeitlichem Abstand zwischen dem Trennen von HVIL- und Leistungskontakten:
    • Bereits in der ersten Stufe des Entriegelungsvorgangs wird die HVIL unterbrochen
    • Erst in der zweiten Stufe des Entriegelungsvorgangs werden spannungsführende Kontakte getrennt
  • IP2X-Berührschutz im ungesteckten Zustand
  • Schutz vor versehentlichem Trennen und dadurch entstehenden lebensbedrohlichen Lichtbögen

  • Hohe Anzahl an Kontaktpunkten gewährleistet hohe Schirmwirkung
  • 360°-Schirmung: gleichmäßige Verteilung der Schirmkontakte um den Leistungskontakt

Geeignet für den Einsatz an verschiedenen DC-Schnittstellen mit hohen technischen Anforderungen:

  • Inverter/Leistungselektronik
  • Batterie oder Batterieverteilerboxen
  • DC-Anschlüsse von Lade-Inlets
TECHNISCHE DATEN

 

PerforMore

Bemessungsstrom

bis 600 A

Bemessungsspannung

DC 1000 V

Leiterquerschnitt

50, 70 und 95 mm2 nach LV 216

Prüfspannung

AC 4260 V, 1 min/50 Hz


3D CAD-Bibliothek

Als zusätzlichen Service bieten wir Ihnen für eine einfache Integration in Ihre Projektplanung einen gesicherten Zugang zu unseren 3D CAD-Daten.

Bitte beachten Sie: Beim Klick auf die obenstehenden Links werden Sie direkt zu unserem 3D CAD-Portal weitergeleitet, die auf einem anderen Servern gehostet werden.


Dokumentation

Hier finden Sie alle notwendigen Dokumente zum Download: Kataloge, Montageanleitungen, Zertifikate und mehr. Dies unterstützt Sie bei der Auswahl Ihrer Systemkomponenten und der richtigen Auslegung Ihrer Lösung. Ihr Ansprechpartner vor Ort hilft Ihnen gern weiter und gibt Ihnen weitere Informationen.