COMBITAC DIREQT

CombiTac direqt - der einfache modulare Verbinder für Effizienz

CombiTac direqt ist Ihre Lösung für manuelle und automatische Verbindungen. Das anwenderfreundliche Click-and-Connect-System ermöglicht eine leichte, werkzeuglose Montage, die Ihnen hilft, eine höhere Produktivität und niedrigere Betriebskosten zu erreichen. 

 

 

 

  • Hohe Leistung bis zu 350 A
  • Bis zu 10.000 Steckzyklen
  • Signal-, Leistungs-, Datenkontakte und pneumatische Kupplungen
  • Anwenderfreundliches Click-and-Connect-System
  • Erhältlich in vier verschiedenen Größen von Plattenhalterung und Gehäusen

Module und Kontakte für CombiTac direqt

Die CombiTac direqt Serie umfasst eine Vielzahl von Kontakttypen, wie z.B. Stromkontakte bis zu 350 A mit IP2X Schutz. Signalkontakte einschließlich hoher Dichte, Daten bis zu 1 Gigabit und Pneumatik mit oder ohne Absperrventile vervollständigen das Portfolio.

Gehäuse und Plattenhalterung für CombiTac direqt

Das CombiTac direqt-System bietet eine breite Palette von Konfigurationen, einschließlich anpassbarer Optionen für die Plattenmontage oder spezielle Gehäuse, die genau auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind.

Kabelkonfektionierung - Plug and Play

Auf Wunsch bietet Stäubli die Kabelkonfektionierung für CombiTac direkt ab Werk an. Dies hilft, Installationszeit zu sparen und reduziert die Montagekosten.


 

Leicht zu bedienender Konfigurator

Unser CombiTac-Konfigurator ermöglicht es Ihnen, einen individuellen CombiTac für Ihre Anforderungen zu erstellen. Interaktive 3D-Grafiken führen Sie durch den Prozess. Nach erfolgreicher Konfiguration stehen Ihnen die STEP-Dateien zum Download zur Verfügung.

PV installations are expected to last reliably for more than 25 years. Therefore, when wiring the PV system, correct and safe assembly and crimping with qualified tools is key. Follow the step-by-step guidance through assembly and crimping for Stäubli solar connectors. By using the qualified tools by Stäubli for PV connector installation you enhance the quality of the PV DC connection.


CombiTac-Unterlagen

Die CombiTac-Unterlagen umfassen Kataloge, Montageanleitungen und Videos.