Webmaschinen für Gewebe der Transportindustrie

Ob für den Luft-, Schienen- oder Straßenverkehr: Stäubli entwickelt hochmoderne Webmaschinen, die auf die Webereien zugeschnitten sind die sich auf die Herstellung von Hochleistungsgeweben für die Transportindustrie spezialisiert haben. Von Sitzpolstern und Autoteppichen bis hin zu Airbags, Sicherheitsgurten, Reifenverstärkungen und technischen Textilien für den Fahrzeuginnenraum erfüllen unsere Maschinen die strengen Anforderungen der Branche an Sicherheit, Langlebigkeit und Präzision.

Unsere Lösungen bieten außergewöhnliche Effizienz und Flexibilität über eine Vielzahl von Fasern und Filamenten hinweg und gewährleisten optimale Ergebnisse sowohl für funktionale als auch für ästhetische Anwendungen.

Dank eines starken Engagements für Qualität und Innovation ermöglicht Stäubli mit den Webmaschinen die Herstellung von Textilien, die technische Zuverlässigkeit mit optischer Attraktivität verbinden und so zu Komfort und Sicherheit der Passagiere beitragen.

Unterstützt durch ein globales Netzwerk von Experten bietet Stäubli einen zuverlässigen, langfristigen Support, einschließlich der Verfügbarkeit von Ersatzteilen für bis zu 15 Jahre, um einen kontinuierlichen und zuverlässigen Betrieb während des gesamten Lebenszyklus Ihrer Anlagen zu gewährleisten.

Gewebeproduktion für die Transportindustrie - Webmaschinenlösung

Entdecken Sie weitere Anwendungen von Stäubli Textile