Las placas manuales RMP ofrecen un excelente rendimiento con un alto caudal y una velocidad del fluido que alcanza hasta 30 m por segundo. Así que estas placas son ideales para la extracción de noyos y otras aplicaciones que implican alta presión. Las placas están equipadas con conectores de desconexión limpia: no hay riesgo de derrame de aceite en el molde en la desconexión y no hay ingreso de aire o contaminación en los circuitos en la conexión.
El diseño robusto y de fácil uso del RMP garantiza la seguridad de la operación.
Conexión centralizada para:
| Especificaciones técnicas | Fluidos | Construcción | Otras características |
| Aceites hidráulicos | Póngase en contacto con Stäubli para obtener más información. | Sistemas adaptados tanto a prensas y moldes existentes como nuevos. |
*dependiendo del modelo y de las condiciones de funcionamiento