Gracias a su diseño de paso libre, estos conectores garantizan los caudales más altos y una fácil limpieza.
Un sistema de bloqueo fiable evita una desconexión involuntaria o la apertura de las válvulas cuando están desconectadas. No se requiere un orden especial para operar las válvulas, lo que garantiza un uso intuitivo.
La serie TKU proporciona mitades de conector idénticas, lo que hace que la dirección de las mangueras en la logística de camiones cisterna sea redundante.
La serie TKM es capaz de manipular una gama aún más amplia de fluidos e incluso se puede utilizar en aplicaciones con vacío.
| Especificaciones técnicas TKU | Especificaciones técnicas TKM | Fluidos | Construcción |
|
| Todo tipo de fluidos |
Principalmente acero inoxidable
|
* dependiendo del modelo y de las condiciones de funcionamiento