- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
Diseñados para cumplir con las especificaciones del cliente, los conectores versátiles RPE se pueden acoplar a todo tipo de conexiones de motor en la industria automotriz. Stäubli desarrolla soluciones para cada aplicación en función del perfil de conexión, el tipo de fluido y el entorno. Los conectores rápidos Stäubli son compactos y ofrecen un fácil manejo incluso durante procesos que plantean problemas de accesibilidad, como las pruebas del motor. Una solución ideal para probar todos los circuitos del motor antes del montaje final.
Especificaciones técnicas | Fluidos | Construcción | Otras características |
| Combustibles, agua, aire, aceite, vacío | Piezas principales en acero inoxidable; otras en aluminio y latón |
|
*dependiendo del modelo y de las condiciones de funcionamiento