- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
Los conectores rápidos MCB TM son una solución que se adapta perfectamente a la manipulación remota y al agarre con pinzas (cuerpo cuadrado, caras acanaladas, etc.).
Garantizan la conexión y desconexión antigoteo sin permitir que entre aire en los sistemas o contaminación dentro de la celda. El bloqueo automático del conector MCB TM es ideal para conexiones frecuentes.
Estos conectores son ideales para conexiones de circuitos en la industria nuclear.
Desconexión limpia en celdas calientes de:
Especificaciones técnicas | Fluidos | Construcción | Otras características |
| Todos los fluidos y gases | Principalmente acero inoxidable serie 316 | Trazabilidad del material |
* dependiendo del modelo y de las condiciones de funcionamiento