- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
Con bloqueo de bayoneta, estos conectores automáticos de desconexión rápida son fáciles de usar y conectar. Garantizan la conexión segura incluso para aplicaciones a bordo con vibraciones. Ligeros y compactos, estos conectores se integran perfectamente en las instalaciones y contribuyen a optimizar el espacio. Tienen en cuenta los requisitos específicos de las aplicaciones de refrigeración electrónica líquida. La tecnología antigoteo garantiza que no haya pérdida de fluido incluso en la desconexión y hace que estos conectores de fluidos sean particularmente adecuados para entornos eléctricos y de alto voltaje.
Conexión rápida de circuitos de gestión térmica para:
Especificaciones técnicas | Fluidos | Construcción | Otras características |
|
| Aluminio de alta resistencia | Una válvula de alivio opcional está disponible (solo en el lado del enchufe), que evita cualquier aumento de presión si el circuito se expone a una fuente de calor durante el almacenamiento. |
*dependiendo del modelo y de las condiciones de funcionamiento