- Europa
- Amerika
- Asien und Mittlerer Osten
- Afrika und Ozeanien
Die Nähe zum Kunden ist ein Grundstein unserer Geschäftsphilosophie, ganz gleich ob es um den Vertrieb, Kundendienst, technischen Support oder um Schulungen geht. Nachstehend finden Sie unsere Kontaktinformationen, nach Abteilung, für Stäubli-Geschäftseinheiten in 28 Ländern in Asien, Nord- und Südamerika und Europa. Außerdem können Sie sich an einen unserer Vertriebspartner, Partnerunternehmen oder Vertreter in 50 Ländern weltweit wenden.
If this is an emergency, please contact the service hotline at +1 864 486-5429.
PLZ: 5300–9999
PLZ: 4000–5299
PLZ: 1000–3999
Départements: 09, 11, 16, 17, 19, 23, 24, 31, 32, 33, 40, 46, 47, 64, 65, 66, 81, 82, 87
Départements: 18, 28, 36, 37, 41, 45, 58, 75, 77, 78, 89, 91, 92, 94
Départements: 22, 29, 35, 44, 49, 53, 56, 72, 79, 85, 86
Départements: 03, 07, 12, 13, 15, 20, 30, 34, 42, 43, 48, 63, 69, 71
Départements: 01, 04, 05, 06, 26, 38, 69, 73, 74, 83, 84, 98, 2A, 2B
Départements: 08, 10, 21, 25, 39, 51, 52, 54, 55, 57, 67, 68, 70, 88, 90
Départements: 02, 14, 27, 50, 59, 60, 61, 62, 76, 80, 93, 95
Representative office