Allemagne | EN | DE
Autriche | EN | DE
Belgique | EN | FR | NL
Bulgarie | EN | BG
Danemark EN
Espagne | EN | ES
Estonie | EN

Finlande EN
France | EN | FR
GrèceEN
Hongrie | EN | HU
Italie | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Norvège | EN

Pays-Bas | EN | NL
Pologne | EN | PL
Portugal | EN | PT
République TchèqueEN | CS
RoumanieEN | RO
Royaume-Uni | EN
Serbie | EN | SR

Slovaquie | EN | SK
Slovénie | EN | SL
Suède | EN
Suisse | EN | DE | FR

Argentine | EN
Bolivie | EN
Brésil | EN | BR
Chili | EN
Colombie | EN

Équateur | EN
États-Unis | EN
Mexique | EN
PérouEN
Venezuela | EN

Bangladesh EN
Chine | EN | 简体中文
Corée du Sud | EN | 한국어
Hong Kong SAREN | 繁體中文
Inde | EN

Indonésie | EN | ID
IsraëlEN
Japon | EN | JA
Ouzbékistan | EN
PakistanEN

Singapour | EN
Taiwan (Chinese Taipei) | EN | 繁體中文
Thaïlande | EN | TH
Turquie | EN | TK
Viêt Nam | EN | VN

Afrique du SudEN | FR
Australie | EN
ÉgypteEN
MarocEN

POINTES DE TOUCHE AVEC CORDON DE MESURE XP...-484

Extra-souples, à isolation en PVC ou en silicone. Équipés d’un côté d’une pointe de touche Ø 4 mm avec un contact à lamelles (élastique), de l’autre côté d’une fiche à lamelles Ø  4  mm coudée à 90° protégée par un fourreau isolant rigide. Livré avec un capuchon de protection.
Accessoire enfichable XDK-1033P

N° DE CDE

TYPE

TENSION/INTENSITÉ ASSIGNÉE

CÂBLE

 

66.9008-*

XPF-484

1000 V, CAT II / 20 A

PVC     1,0 mm²

Ni

66.9007-*

XPS-484

1000 V, CAT II / 20 A

SIL     1,0 mm²

Ni

Click on the Order No. to open the dedicated data sheet.