Des solutions Quick Mold Change pour la plasturgie

La réduction des temps des changements de séries est au coeur de la méthode SMED (Single Minute Exchange of Dies). Automatisation des process, fiabilité et innovation sont autant de critères qui inscrivent les solutions QMC Stäubli dans cette démarche de qualité et d'optimisation de la productivité, tout en réduisant considérablement les temps improductifs.

Ces solutions offrent également la flexibilité nécessaire à la multiplication des changements de série, la réduction des coûts et des délais ainsi que la diminution des stocks. 

Chargement et bridage de moules, connexion des énergies et systèmes robotisés... L'offre et l'expertise Stäubli en plasturgie permettent de proposer des solutions ciblées ou globales.

Analyse SMED

Les changements de moules sont synonymes de temps improductifs. Des solutions existent pour réduire au maximum les temps morts.

Applications

Recherche produits

Réinitialiser les filtres


Nos vidéos - La minute de l'expert

Des solutions globales et automatisées  | Le changement de moule en 1 minute

Solutions Quick Mold Change
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
lamp-information
application-mold-maintenance
cancel-white

Maintenance des moules

Les stations Stäubli permettent de réaliser les opérations plus facilement, quelle que soit la taille du moule.

application-tool-changer
cancel-white

Préhension des pièces

Avec des changements de production de plus en plus fréquents, la flexibilité est devenue un enjeu majeur. Pour les process industriels robotisés, des solutions modulaires permettent au robot de changer d'outils de manière totalement automatisée et rapide.

This stage of the process can benefit from significant time savings with fixed or mobile, manual or automated solutions.
cancel-white

Transfert et chargement des moules

Des stations de transfert fixes ou mobiles : les solutions sont adaptées à vos outils et process de production.

application-mold-connecting1
cancel-white

Connexion des circuits d'énergie

Raccords rapides, connecteurs centralisées pour la gestion thermique des moules, les applications hydrauliques et les circuits électriques.

application-mold-clamping
cancel-white

Bridage des moules

Mécanique, hydraulique ou magnétique : les solutions de bridage Stäubli sont conçues pour s'adapter parfaitement à vos besoins.

preheating-station-plastics-pim-2x
cancel-white

Préchauffe des moules

Les stations de préchauffe permettent au moule d'atteindre la température de fonctionnement en amont de la production, tandis qu'un autre moule est encore utilisé. Cela réduit au minimum le temps d'arrêt entre les changements de moule.

Plasturgie

Solutions polyvalentes pour le chargement et le bridage des moules, la connexion des circuits d’énergies et de thermorégulation ainsi que pour l'automatisation des process.