Connecteurs modulaires CombiTac

Le connecteur modulaire CombiTac

Les connecteurs modulaires CombiTac de Stäubli offrent des connexions optimales et durables. Cette solution de connexion innovante est optimisée pour des performances maximales jusqu'à 100 000 cycles d’embrochage, ce qui en fait un choix idéal pour les clients à la recherche de solutions durables et adaptables. CombiTac est conçu pour offrir une personnalisation maximale grâce à un configurateur en ligne intuitif, garantissant une adaptation précise aux besoins les plus exigeants.

  • Technologie de contact MULTILAM pour une connexion sûre et durable
  • Jusqu'à 100 000 cycles d’embrochage
  • Une solution peu encombrante
  • Personnalisation grâce à un configurateur en ligne intuitif
  • Disponible en boîtier ou en montage sur panneau
  • Connexions de signaux, d'alimentation, de données et de fibres optiques
  • Raccords pneumatiques et fluides

Chaque application a ses propres exigences, c'est pourquoi nous proposons deux gammes différentes de CombiTac pour répondre à ces besoins spécifiques.

 CombiTac direqtCombiTac uniq
DownloadCatalogueCatalogue

Dimensions montage sur panneau

 

4 dimensions standards du cadre

 

 

De 18 mm à 180 mm (par pas de 2 mm)
Autres longueurs disponibles sur demande

 

Dimensions boîtiers

 

6

 

 

6

 

Boîtiers en aluminium IP65, IP67, IP68/69K

 

 

 

 

Boîtiers en plastique IP65

 

 

 

 

Boîtier léger

 

 

 

Module PE pour boîtier

 

 

 

 

 

 

Intensité

 

jusqu’à 350 A

 

 

jusqu’à 400 A

 

Tension élevée (jusqu’à 5 kV)

 

 

 

Signal

 

 

 

 

Contact de pré-coupure LMFB (surveillance)

 

 

Données

 

 

Ethernet

jusqu’à 1 Gbit

 

jusqu’à 10 Gbit

 

Coaxial

 

 

Fibre optique

 

 

 

Thermocouples

 

 

 

Air comprimé

 

 

 

 

Hydraulique

 

 

 

 

 

 

Cycles d’embrochage

 

10 000

 

 

100 000

 

Plage de température (ºC)

 

-40 à +125

 

 

-40 à +90

 

Matériau de support

 

PA

 

 

PA, EPTR, PEEK

 

Conformité aux normes feu-fumée dans les véhicules ferroviaires

 

 

 

 

Résistance aux vibrations et chocs

 

 

 

 

Type de raccordement de contacts

 

Serti, PCB

 

 

Serti, PCB, vis

 

Livraison

 

Assemblé (contacts séparés)

 

 

Assemblé (contacts séparés)

 

Nécessite des outils d’insertion de contact

 

 

Outils Stäubli(*)

 

Outils pour le retrait des supports

 

Tournevis plat classique

 

 

Outils pour le retrait des contacts

 

Tournevis plat classique

 

 

Outils Stäubli(*)

 

Ensemble pré-câblé

 

 

 

 

Personnalisation

 

 

(*) Selon le type de contact

CombiTac direqt

Le connecteur modulaire CombiTac direqt est idéal pour les applications simples avec une efficacité maximale. Il offre une variété de contacts pour l'alimentation, les signaux, les données et les raccords pneumatiques. Jusqu'à 10 000 cycles d’embrochage, CombiTac direqt offre de hautes performances et est rapide à assembler grâce à son système click-and-connect facile à utiliser et sans outil. 

CombiTac uniq

Le connecteur modulaire CombiTac uniq est idéal pour les applications les plus exigeantes. Il offre une variété de contacts pour l'alimentation, les signaux, les données et les raccords pneumatiques et fluides. Avec jusqu'à 100 000 cycles d’embrochage, CombiTac uniq offre les meilleures performances possibles et peut être personnalisé pour répondre à des spécifications techniques et dimensionnelles précises.

Découvrez nos connecteurs modulaires CombiTac uniq et direqt

Configurateur facile à utiliser

Le configurateur CombiTac vous permet de créer un CombiTac personnalisé en fonction de vos besoins. La modélisation en 3D vous guide tout au long du processus. Une fois la configuration terminée, des fichiers STEP gratuits peuvent être téléchargés.

PV installations are expected to last reliably for more than 25 years. Therefore, when wiring the PV system, correct and safe assembly and crimping with qualified tools is key. Follow the step-by-step guidance through assembly and crimping for Stäubli solar connectors. By using the qualified tools by Stäubli for PV connector installation you enhance the quality of the PV DC connection.

Applications CombiTac

Les connecteurs modulaires CombiTac conviennent à une variété d'applications exigeantes telles que les tests, les soins de santé, les machines de construction, la logistique et les drones. 

Assemblage de câbles - plug and play

Sur demande, Stäubli propose des harnais de câbles pour CombiTac confectionnés en usine. Cela permet de gagner du temps lors de l'installation et de réduire les coûts de mise en oeuvre.

Success Stories

WFT - solution de connexion pré-assemblée pour les AGV

Les AGV du WFT sont dotés d'un système de navigation à 360 degrés. Le système CombiTac de Stäubli, avec ses câbles pré-assemblés, permet un mouvement souple et précis, garantissant des performances fiables pour les exigences spécifiques de ces AGV.

 

 

AKASOL - un connecteur robuste pour les systèmes de batterie haute performance

AKASOL est un leader technologique dans le domaine des systèmes de batteries modulaires à haute performance pour les véhicules commerciaux électriques/hybrides. Ses batteries fiables et évolutives, dotées de connecteurs CombiTac durables et de câbles pré-assemblés, garantissent une utilisation sûre et prolongée des véhicules électriques.

KOSF- système de connexion pour blocs modulaires Smart Cubes

Les Smart Cubes de la Korea Smart Factory Association (KOSF) sont des blocs modulaires qui simulent et modèlent l'ensemble du processus de fabrication à des fins d'analyse. Les cubes peuvent être connectés avec notre système de connecteurs CombiTac.