Raccords de sécurité break-away pour applications industrielles

Généralement placés entre un point fixe et une ligne flexible, les raccords break-away industriels de Stäubli préviennent les risques de déversement, protègent votre installation et assurent la sécurité de l’opérateur dans de nombreuses applications nécessitant un transfert de fluide sécurisé.
Cette gamme comprend des produits haut débit et deux types de mécanismes de déconnexion pour répondre aux besoins de nombreux secteurs industriels (chimie, pétrochimie, ferroviaire, etc.). La déconnexion se produit lorsqu’une force axiale est appliquée sur le circuit ou que l’angle de 90° est atteint (dans n’importe quelle direction) par rapport au plan du raccord ; la sécurité est alors assurée grâce à une fermeture instantanée du circuit.

Déconnexion par vis de rupture


Déconnexion par câble en acier