组合连接器减少停机时间并提高效率

挑战

伊顿法国总部专注于注塑成型,生产各种形状和表面的塑料部件,包括建筑行业客户需要的毫米级精度的结构体。然而,他们之前使用的注塑机冷却系统要求操作工只能逐个断开连接器,因而导致注塑过程中的停机时间过长,生产率下降。

解决方案

史陶比尔为伊顿公司提供了一个集中式连接解决方案,即使用组合板连接器模块。采用该模块可同时连接或断开12根软管。该系统不仅具有方便使用的操作手柄,可快速连接和锁紧来缩短冷却周期并提高生产率,同时还可确保无泄漏连接。

优势

该组合板连接器系统使伊顿公司能够将连接和断开软管所需的时间缩短了近40%。自从采用了这种解决方案以来,伊顿法国工厂地面上可见的冷却液泄漏也有所减少:由此也降低了吸收剂的消耗量,避免人员滑倒或跌倒的风险并减少了对冷却液的需求量。

合作伙伴

伊顿公司是世界领先的能源管理解决方案供应商之一,可帮助客户高效、安全、可持续地使用电力,液压和机械能源。

应用

模具温度控制

“断开和连接软管所需的大量重复和重体力操作现在已成为过去。我们员工的工作舒适性明显得以提高。”

Denis Paquet, 伊顿公司工艺技术员

相关产品