Dopo più di un secolo di sviluppo delle ratiere rotative, Stäubli ha acquisito una conoscenza e un'esperienza uniche. Con il supporto degli esperti Stäubli, puoi trovare il modo più efficiente ed economico per soddisfare le esigenze e le aspettative dei tuoi clienti.
La formazione del passo ad alta precisione e velocità è cruciale per una qualità costante del tessuto. Le ratiere rotative Stäubli definiscono lo standard mondiale. Sono adatte a tutti i tipi di tessuti armaturati garantiscono estrema affidabilità, efficienza, lunga durata di vita e manutenzione ridotta.
Tutte le ratiere Stäubli sono unità ad alte prestazioni, risultato di molti anni di esperienza nello sviluppo e di alta qualità costruttiva. I modelli e i tipi sono adattati alle varie macchine da tessere e sistemi di inserzione della trama, e possono essere configurati per soddisfare le esigenze individuali dei clienti.
In qualità di produttore di sistemi completi per la formazione del passo, Stäubli offre anche numerosi componenti di sistema, come tiranterie e attacchi rapidi. La maggiore capacità delle macchine per tessere ha imposto requisiti crescenti al sistema di trasmissione meccanica. Il sistema di trasmissione è un collegamento vitale nell'installazione, gestendo numerosi carichi e forze, garantendo una perfetta regolazione del passo e una interazione armoniosa tra la macchina da tessere e la macchina per la formazione del passo. I componenti per la trasmissione di alta qualità Stäubli, comprese le tiranterie, gli attacchi rapidi e le clip regolabili, contribuiscono alla facilità d'uso, minimizzano la manutenzione e raggiungono una redditività eccezionale