- Europe
- Americas
- Asia and Middle East
- Africa and Oceania
La ratiera rotante positiva a controllo elettronico serie S2600 è adatta per produrre tutti i tipi di tessuti fantasia su telai a proiettile. La ratiera serie S2600 è attivata direttamente dal telaio mediante innesto diretto all’albero della ratiera o a una catena di trasmissione.
Questa serie include i modelli S2665 e S2675.
CARATTERISTICHE / MODELLO | S2665 / S2675 |
---|---|
Dimensioni dell’alloggiamento Passo | 18 unità di sollevamento 12 mm |
Applicazione | Telai a proiettile |
Adattamento | Posizione bassa |
Trasmissione | Fornita in dotazione con il telaio a proiettile |