この製品群には、パッシブ高周波テスト・プローブおよびアクセサリー、タッチ保護BNCプラグコネクタ、絶縁BNCパネル・マウント・ソケット、RG58またはRG59ケーブル付きリード線、アダプタおよびコンバータが含まれます。当社のテストプローブは、主電源分析/主電源監視装置を使用した住宅や建物の設備の分析など、CAT III および CAT IV 環境(測定カテゴリー)での使用に適しています。当社の高周波アクセサリーは、IEC/EN 61010-031 に準拠した空間距離と沿面距離で設計されています。